• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia per uso generico serie CE

Custodia per uso generico serie CE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· This metal case is suitable for a wide range of fields, such as electronic measurement devices.
· Comes with feet.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CE-20
CE-25
CE-30
CE-200H
CE-250H
CE-300H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

31.40 €

5 giorni 1020080150

42.91 €

3 giorni -250100200

46.88 €

3 giorni -300100200

41.57 €

3 giorni 10200160150

56.66 €

3 giorni -250200200

61.71 €

5 giorni -300200200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Grigio caldo (copertura) / argento (pannello anteriore) Dettagli materiale Acciaio (copertura superiore / copertura inferiore) / alluminio (pannello anteriore / pannello posteriore)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico