• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia per uso generico serie TC

Custodia per uso generico serie TC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· This metal case is suitable for a wide range of fields, such as electronic measurement devices.
· Comes with feet.
· TC-160/200C can be mounted in the separately sold tilt stand (PS-115/156) by removing the feet.
Tilting the case helps increase the visibility and operability of the display.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC-120C
TC-140C
TC-160C
TC-180C
TC-200C
TC-220C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

30.91 €

5 giorni -12056120

33.57 €

3 giorni -14056140

33.30 €

5 giorni 1016056160

38.49 €

5 giorni 1018063180

44.34 €

5 giorni 1020070200

57.19 €

5 giorni 1022075220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Crema (copertura superiore / copertura inferiore) Dettagli materiale Acciaio (elementi laterali) / alluminio (copertura superiore / copertura inferiore / pannello / pannello decorativo)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico