• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia per uso generico serie UZ

Custodia per uso generico serie UZ

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· This metal case is suitable for a wide range of fields, such as electronic measurement devices.
· With heat dissipation holes on the side of the case.
· There is a sub panel on the inside of the case.
· Sub panel mounting position can be changed between front and back.
· Comes with feet.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UZ-1
UZ-2
UZ-3
UZ-4
UZ-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

45.47 €

3 giorni 160140300

38.01 €

5 giorni 140120260

32.00 €

5 giorni 120100220

24.50 €

5 giorni 10080180

19.92 €

5 giorni 8060140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Grigio chiaro (copertura ) / grigio (corpo) Dettagli materiale Acciaio (copertura) /alluminio (corpo / pannello secondario)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico