【Product Specifications】
・Material-Nickel material conforming to JIS H4501
・Heat-resistant-Max. 400℃
・With case (for 210 to 216)
・Type…1.25-5
・Length(mm)…15.6
・Solid(mm)…0.6 to 1.4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EA538MA-203
Si trova sulla pagina di Terminale a crimpare nudo termoresistente [tipo rotondo] EA538MA-203, il codice articolo è il seguente: EA538MA-203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA538MA-203.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.