Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Terminale a crimpare nudo termoresistente [tipo rotondo] EA538MA-207【100 Pezzi per confezione】

Terminale a crimpare nudo termoresistente [tipo rotondo] EA538MA-207

【Product Specifications】
・Material-Nickel material conforming to JIS H4501
・Heat-resistant-Max. 400℃
・With case (for 210 to 216)
・Type…5.5-5
・Length(mm)…19.5
・Solid(mm)…1.9 to 2.8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA538MA-207

Codice componente
EA538MA-207
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

108.52 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Terminale a crimpare nudo termoresistente [tipo rotondo] EA538MA-207, il codice articolo è il seguente: EA538MA-207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA538MA-207.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico