【Product Specifications】
・Material-Oxygen-free copper(Tin electroplating)
・For butting
・Type…150
・Length (mm)…54.0
・Strand (mm2)…117.2 to 152.05
・Qty.…20 pcs
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EA538MD-110
Si trova sulla pagina di Manicotto a crimpare nudo [tipo B] EA538MD-110, il codice articolo è il seguente: EA538MD-110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA538MD-110.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.