【Product Specifications】
・Rated voltage-100V
・Rated current- 2A (when AWG 24-22 is used)
・Applicable wire dim.-0.2 to 0.5mm2 AWG24-20 Maximum sheath OD: 2.1mm
・Material-Body, cover: Polycarbonate
・Male and female connection can be achieved with a single connector.
・It can be fixed with a connecting plate (EA538PF-10) for non-loosening.
・Wire strip is not required. It can be easily connected with pliers.
・It can be used as multi-poles by connecting connectors.
・Dim.-25.8 x 5.6 x 8.1(H)mm
・Specification-Connector
・Qty. per unit-20 pcs
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EA538PF-1
Si trova sulla pagina di Connettore per cavo EA538PF-1, il codice articolo è il seguente: EA538PF-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA538PF-1.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.