【Product Specifications】
・Material-Ferrule:electric copper(tin plating), Insulation:Polypropylene
・Allows 2 wires to be bonded into one.
・Compatible cable dia.-1.0mm2 x 2
・Length of ferrule(mm)-10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EA538WC-12
Si trova sulla pagina di Puntalino per doppio filo isolato EA538WC-12, il codice articolo è il seguente: EA538WC-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA538WC-12.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.