【Product Specifications】
・Length-0.5m
・Shrinkage ratio-Approx. 50%
・Thickness-0.5mm (no shrinkage)
・Material-EPDM (ethylene-propylene rubber)
・Applying heat of 120℃ or higher makes the tube shrink.
・Cut the tube to an appropriate length before use.
・ID…25mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EA944-25
Si trova sulla pagina di Striscia in gomma EA944-25, il codice articolo è il seguente: EA944-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA944-25.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.