Sella per cavo EA948GR-1【10 Pezzi per confezione】

Sella per cavo EA948GR-1
【Product Specifications】
・Material-Nylon66
・Mounting screw- -1:M4x25、-2:M4x35
・For use in the vicinity of machines that are frequently subjected to cleaning and washing
・Fixable either with thread or cable tie
・Fixing at 3 positions (upper, left, right sides) atthe maximum is possible in accordance with usage.
・Compatible cable tie width-8.7mm or less

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA948GR-1

Codice componente
EA948GR-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Sella per cavo EA948GR-1, il codice articolo è il seguente: EA948GR-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA948GR-1.

Supporto tecnico