Torretta di segnalazione - Luce di segnalazione stratificata serie LR (LR5)

Torretta di segnalazione - Luce di segnalazione stratificata serie LR (LR5)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Torretta di segnalazione - Luce di segnalazione stratificata serie LR (LR5)
  • Torretta di segnalazione - Luce di segnalazione stratificata serie LR (LR5)
  • Torretta di segnalazione - Luce di segnalazione stratificata serie LR (LR5)
  • Sconto volumi elevati
Una lampada a torre della serie LR che punta a migliorare la visibilità della luce, l'udibilità, la facilità d'uso e la resistenza alle condizioni ambientali.
[Caratteristiche]
· La Lente a luce uniforme a 360° di nuova concezione (in attesa di brevetto), in cui le Lenti interne sono disposte radialmente, consente un'emissione Apparecchio LED efficiente ed efficace.
· Utile per le notifiche a lunga distanza nei siti di produzione, grazie alla sua ampia Area di emissione luminosa.
· Utilizza un cicalino cilindrico non poroso (senza fori), una novità nel settore.
· La Superficie Liscio e uniforme impedisce alla polvere, all'acqua e ad altro sporco di penetrare nel prodotto (grado di protezione IP 65 ottenuto*).
· Utilizza Policarbonato antiurto e il cablaggio utilizza Cavo per pneumatici della cabina che impediscono la disconnessione.
· [Applicazioni]
· Per allarmi di anomalia e visualizzazione dello stato di funzionamento delle apparecchiature.
· Ideale per tutti i tipi di allarmi e notifiche.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LR5-101LJBW-G
LR5-101LJBW-R
LR5-101LJBW-Y
LR5-101LJNW-R
LR5-101LJNW-Y
LR5-101PJBW-G
LR5-101PJBW-R
LR5-101PJBW-Y
LR5-101PJNW-G
LR5-101PJNW-R
LR5-101PJNW-Y
LR5-101WJBW-G
LR5-101WJBW-R
LR5-101WJBW-Y
LR5-101WJNW-G
LR5-101WJNW-R
LR5-101WJNW-Y
LR5-102LJBW-G
LR5-102LJNW-Y
LR5-102PJBW-G
LR5-102PJBW-Y
LR5-102PJNW-G
LR5-102PJNW-R
LR5-102PJNW-Y
LR5-102WJBW-G
LR5-201LJBW-RG
LR5-201LJBW-RY
LR5-201LJNW-RY
LR5-201PJBW-RG
LR5-201PJBW-RY
LR5-201PJNW-RG
LR5-201PJNW-RY
LR5-201WJBW-RG
LR5-201WJBW-RY
LR5-201WJNW-RG
LR5-201WJNW-RY
LR5-202PJBW-RY
LR5-202WJBW-RY
LR5-301LJBW-RYG
LR5-301PJBW-RYG
LR5-301PJNW-RYG
LR5-401LJBW-RYGB
LR5-401LJNW-RYGB
LR5-401PJBW-RYGB
LR5-401PJNW-RYGB
LR5-401WJBW-RYGB
LR5-402PJBW-RYGB
LR5-402PJNW-RYGB
LR5-402WJBW-RYGB
LR5-501LJBW-RYGBC
LR5-501LJNW-RYGBC
LR5-501PJBW-RYGBC
LR5-501PJNW-RYGBC
LR5-501WJBW-RYGBC
LR5-502LJBW-RYGBC
LR5-502LJNW-RYGBC
LR5-502PJBW-RYGBC
LR5-502PJNW-RYGBC
LR5-502WJBW-RYGBC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRated Voltage
(V)
Number of Steps Color (top stage) Color (second stage) Color (third stage) Color (fourth stage) Color (fifth stage) Mounting Method Buzzer (with/without) Lighting/blinking Suono e colore Struttura di protezione

145.18 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Verde----[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP54

144.40 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Rosso----[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP54

145.18 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Giallo----[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP54

151.82 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Rosso----[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LN/AIlluminazione-IP54

152.93 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Giallo----[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LN/AIlluminazione-IP54

140.79 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Verde----[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

142.41 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Rosso----[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

140.79 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Giallo----[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

146.65 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Verde----[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaN/AIlluminazione-IP65

148.96 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Rosso----[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaN/AIlluminazione-IP65

146.65 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Giallo----[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaN/AIlluminazione-IP65

126.67 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Verde----Montaggio direttoDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

128.40 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Rosso----Montaggio direttoDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

126.67 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Giallo----Montaggio direttoDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

126.42 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Verde----Montaggio direttoN/AIlluminazione-IP65

124.67 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Rosso----Montaggio direttoN/AIlluminazione-IP65

126.42 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC1Giallo----Montaggio direttoN/AIlluminazione-IP65

167.77 €

1 23 giorni 1024 V DC1Verde----[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP54

112.90 €

1 23 giorni 1024 V DC1Giallo----[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LN/AIlluminazione-IP54

161.50 €

1 23 giorni 1024 V DC1Verde----[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

161.50 €

1 23 giorni 1024 V DC1Giallo----[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

106.61 €

1 23 giorni 1024 V DC1Verde----[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaN/AIlluminazione-IP65

107.98 €

1 23 giorni 1024 V DC1Rosso----[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaN/AIlluminazione-IP65

106.61 €

1 23 giorni 1024 V DC1Giallo----[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaN/AIlluminazione-IP65

141.27 €

1 23 giorni 1024 V DC1Verde----Montaggio direttoDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

160.05 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC2RossoVerde---[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP54

160.10 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC2RossoGiallo---[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP54

121.77 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC2RossoGiallo---[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LN/AIlluminazione-IP54

155.96 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC2RossoVerde---[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

155.72 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC2RossoGiallo---[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

168.35 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC2RossoVerde---[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaN/AIlluminazione-IP65

168.00 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC2RossoGiallo---[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaN/AIlluminazione-IP65

141.82 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC2RossoVerde---Montaggio direttoDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

141.59 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC2RossoGiallo---Montaggio direttoDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

148.12 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC2RossoVerde---Montaggio direttoN/AIlluminazione-IP65

147.77 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC2RossoGiallo---Montaggio direttoN/AIlluminazione-IP65

127.75 €

1 23 giorni 1024 V DC2RossoGiallo---[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

162.62 €

1 7 giorni 1024 V DC2RossoGiallo---Montaggio direttoDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

174.96 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC3RossoGialloVerde--[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP54

170.87 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC3RossoGialloVerde--[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

132.53 €

1 7 giorni 10[Altro] 12 V DC3RossoGialloVerde--[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaN/AIlluminazione-IP65

190.41 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC4RossoGialloVerdeBlu-[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP54

152.08 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC4RossoGialloVerdeBlu-[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LN/AIlluminazione-IP54

186.03 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC4RossoGialloVerdeBlu-[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

147.68 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC4RossoGialloVerdeBlu-[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaN/AIlluminazione-IP65

171.90 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC4RossoGialloVerdeBlu-Montaggio direttoDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

158.30 €

1 23 giorni 1024 V DC4RossoGialloVerdeBlu-[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

171.71 €

1 23 giorni 1024 V DC4RossoGialloVerdeBlu-[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaN/AIlluminazione-IP65

144.16 €

1 23 giorni 1024 V DC4RossoGialloVerdeBlu-Montaggio direttoDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

205.27 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC5RossoGialloVerdeBluBianco[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP54

167.23 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC5RossoGialloVerdeBluBianco[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LN/AIlluminazione-IP54

201.19 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC5RossoGialloVerdeBluBianco[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

162.85 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC5RossoGialloVerdeBluBianco[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaN/AIlluminazione-IP65

187.05 €

1 23 giorni 10[Altro] 12 V DC5RossoGialloVerdeBluBiancoMontaggio direttoDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

177.60 €

1 23 giorni 1024 V DC5RossoGialloVerdeBluBianco[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP54

139.26 €

1 Disponibile 23 giorni 1024 V DC5RossoGialloVerdeBluBianco[Attacco per asta] Montaggio su asta a fissaggio metallico di tipo LN/AIlluminazione-IP54

173.21 €

1 23 giorni 1024 V DC5RossoGialloVerdeBluBianco[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

134.88 €

1 23 giorni 1024 V DC5RossoGialloVerdeBluBianco[Attacco per asta] Montaggio diretto o su astaN/AIlluminazione-IP65

159.09 €

1 23 giorni 1024 V DC5RossoGialloVerdeBluBiancoMontaggio direttoDisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipiIP65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Standard Shape Tipo rotondo Thickness Ø50
Light Source LED Representative Standard CE / UL / CUL Metodo di controllo Supporto del collettore aperto (NPN/PNP)
Colore corpo principale Bianco

Supporto tecnico