Torretta di segnalazione - Luce di segnalazione stratificata serie LR (LR7) (LR7-102WJBW-R)

Torretta di segnalazione - Luce di segnalazione stratificata serie LR (LR7) LR7-102WJBW-R

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LR7-102WJBW-R

Marca: PATLITE

Prezzo: 181.30

Tempi di consegna: 24 giorni


Dati Tecnici:

Number of Steps: 1

Color (top stage): Rosso

Color (second stage): -

Color (third stage): -

Color (fourth stage): -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LR7-102WJBW-R

Codice componente
LR7-102WJBW-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumber of Steps Color (top stage) Color (second stage) Color (third stage) Color (fourth stage) Color (fifth stage) Buzzer (with/without) Lighting/blinking Suono e colore

181.30 €

1 24 giorni 101Rosso----DisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Standard Shape Tipo rotondo Thickness Ø70
Rated Voltage(V) 24 V DC Light Source LED Mounting Method Montaggio diretto
Representative Standard CE / UL / CUL Metodo di controllo Supporto del collettore aperto (NPN/PNP) Colore corpo principale Bianco
Struttura di protezione IP65

Si trova sulla pagina di Torretta di segnalazione - Luce di segnalazione stratificata serie LR (LR7), il codice articolo è il seguente: LR7-102WJBW-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LR7-102WJBW-R.

Tipologia prodotto

Codice componente
LR7-102WJBW-G
LR7-102WJBW-Y
LR7-102WJNW-G
LR7-202WJBW-RG
LR7-202WJBW-RY
LR7-202WJNW-RG
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNumber of Steps Color (top stage) Color (second stage) Color (third stage) Color (fourth stage) Color (fifth stage) Buzzer (with/without) Lighting/blinking Suono e colore

180.16 €

1 24 giorni 101Verde----DisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipi

180.16 €

1 24 giorni 101Giallo----DisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipi

132.38 €

1 24 giorni 101Verde----N/AIlluminazione-

201.03 €

1 24 giorni 102RossoVerde---DisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipi

200.67 €

1 24 giorni 102RossoGiallo---DisponibileIlluminazione/lampeggiamento4 tipi

153.25 €

1 24 giorni 102RossoVerde---N/AIlluminazione-

Supporto tecnico