Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
POLE22-0100AN |
POLE22-0300AN |
POLE22-0300AT |
POLE22-0500AT |
POLE22-0800AN |
POLE22-1000AT |
SZK-001U |
SZK-002W |
SZK-003W |
SZL-001 |
SZP-001W |
SZP-002U |
SZP-003W |
SZQ-001W |
SZW-001W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo prodotto | Tipo | Lunghezza | Posizione di montaggio staffa | Modello compatibile | Asta compatibile | Accessorio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Asta in alluminio | Tipo N | 100mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ | - | Vite/anello impermeabile | |
10.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Asta in alluminio | Tipo N | 300mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ | - | Vite/anello impermeabile | |
20.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Asta in alluminio | Tipo T | 300mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ / LR6-LJ / LR6-PJ / LR6-QJ | - | Dado/vite/anello impermeabile | |
31.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Asta in alluminio | Tipo T | 500mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ / LR6-LJ / LR6-PJ / LR6-QJ | - | Dado/vite/anello impermeabile | |
39.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Asta in alluminio | Tipo N | 800mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ | - | Vite/anello impermeabile | |
45.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Asta in alluminio | Tipo T | 1000mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ / LR6-LJ / LR6-PJ / LR6-QJ | - | Dado/vite/anello impermeabile | |
26.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffa | Per asta in alluminio (tipo N) | - | Attacco per parete | LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0800AN / POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - | |
19.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffa | Per modello a montaggio diretto | - | Attacco per parete | LR4-WJ / LR5-WJ / LR5-WT | - | - | |
22.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffa | Per modello a montaggio diretto | - | Attacco per parete | LR6-WJ / LR7-WJ / LR7-WT | - | - | |
12.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Angolo a L | Per asta in alluminio (tipo T) | - | Attacco per parete | LR4-LJ / LR5-LJ / LR6-LJ | POLE22-1000AT / POLE22-0500AT / POLE22-0300AT | - | |
13.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffa | Per asta in alluminio (tipo N) | - | Montaggio superficie orizzontale | LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffa | Per asta in alluminio (tipo N) | - | Montaggio superficie orizzontale | LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0800AN / POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - | |
12.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffa | Per asta in alluminio (tipo N) | - | Montaggio superficie orizzontale | LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - | |
28.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffa | Per asta in alluminio (tipo N) | - | Montaggio superficie orizzontale | LR4-PJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - | |
18.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffa | Per modello a montaggio diretto | - | Montaggio superficie orizzontale | LR4-WJ / LR5-WJ / LR5-WT / LR6-WJ | - | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo prodotto
Tipo
Lunghezza
Posizione di montaggio staffa
Modello compatibile
Asta compatibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali