Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53015100 |
53015110 |
53015120 |
53015130 |
53015140 |
53015150 |
53015160 |
53015300 |
53015310 |
53015320 |
53015330 |
53015340 |
53015350 |
53015360 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 7 | 5 | 15 | - | |
0.75 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 9 | 6 | 19 | - | |
0.93 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 11 | 7 | 22 | - | |
1.03 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 9 | 13.5 | 9 | 24 | - | |
1.13 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 12 | 27 | - | |
1.62 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 21 | 16 | 33 | - | |
3.08 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 29 | 20 | 42 | - | |
0.72 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 15 | Black | |
0.75 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 9 | 8 | 19 | Black | |
0.93 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 11 | 10 | 22 | Black | |
1.03 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | 13.5 | 12 | 24 | Black | |
1.13 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 14 | 27 | Black | |
1.62 € | 50 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 11 | 21 | 18 | 33 | Black | |
3.08 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 11 | 29 | 25 | 42 | Black |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Operating temperature | 80 |
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Colour
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali