SKINDICHT®MINI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52001860
52001880
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width

3.95 €

50 Disponibile 5 giorni 10639

4.02 €

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1085.511

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thread length 5 Material Metal Material quality Brass
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Nickel-plated Operating temperature 100

Supporto tecnico