SKINTOP®STR-M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53111100
53111110
53111120
53111130
53111140
53111150
53111300
53111310
53111320
53111330
53111340
53111350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Wrench width Colour

0.57 €

100 Disponibile 5 giorni 10812515-

0.68 €

100 Disponibile 5 giorni 10816719-

0.92 €

100 Disponibile 5 giorni 109201025-

1.32 €

50 Disponibile 5 giorni 1010251330-

2.57 €

25 Disponibile 8 giorni 1010321536-

5.12 €

10 Disponibile 8 giorni 1010402346-

0.57 €

100 Disponibile 5 giorni 10812715Black

0.68 €

100 Disponibile 5 giorni 108161019Black

0.92 €

100 Disponibile 5 giorni 109201325Black

1.32 €

50 Disponibile 8 giorni 1010251730Black

2.57 €

25 Disponibile 5 giorni 1010322136Black

5.12 €

10 Disponibile 5 giorni 1010402846Black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch thread 1.5 Material Plastic Material quality Polyamide
Model Straight Thread type Metric Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False With locknut False
Surface treatment Untreated

Supporto tecnico