SKINTOP®CLICK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52005540
53112876
53112877
53112878
53112882
53112883
53112884
53112921
53112922
53112923
53112924
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Suitable for cable diameter Material Material quality Thread type Degree of protection (IP) Surface treatment Wrench width Operating temperature Colour

1.67 €

100 Disponibile 5 giorni 1069-MetalBrassPGIP54Nickel-plated1780-

1.30 €

50 Disponibile 32 giorni 108-9PlasticPolyamide-IP68Untreated19--

1.65 €

25 Disponibile 8 giorni 108-13PlasticPolyamide-IP68Untreated25--

2.12 €

25 Disponibile 5 giorni 108-17PlasticPolyamide-IP68Untreated30--

1.30 €

50 Disponibile 5 giorni 108-9PlasticPolyamide-IP68Untreated19-Black

1.65 €

25 Disponibile 5 giorni 108-13PlasticPolyamide-IP68Untreated25-Black

2.12 €

25 Disponibile 32 giorni 108-17PlasticPolyamide-IP68Untreated30-Black

1.18 €

50 Disponibile 5 giorni 108-7PlasticPolyamide-IP68Untreated15--

3.43 €

25 Disponibile 5 giorni 108-21PlasticPolyamide-IP68Untreated36--

1.18 €

50 Disponibile 5 giorni 108-7PlasticPolyamide-IP68Untreated15-Black

3.43 €

25 Disponibile 5 giorni 108-21PlasticPolyamide-IP68Untreated36-Black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model Straight Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Bend radius protection/trumpet flare False Explosion-tested version False
With locknut False

Supporto tecnico