Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Converter per interfaccia PHE-3FB2 con luce di segnalazione

Converter per interfaccia PHE-3FB2 con luce di segnalazione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Simple control from a PC, etc. It provides clear notification with light and sound.

[Features]
· Can be connected to a PC USB port/RS-232C port.
· A reset switch can be mounted for quick and easy manual initialization.
· With a simple communication protocol, the load on the software has been reduced.
· It can freely control three colors of signal lights and two flashing patterns.
· Built-in buzzer with four tones has a loud volume at 80 dB or more (at 1 m).
· Supports USB bus power and can also operate without using an AC adapter.

* This product requires the knowledge to create a program that outputs data from a PC USB port / RS-232C port.
* USB cable (type A male - type B male) is not included. Prepare it separately.
* Operation may become unstable depending on the power supply capacity of the PC's USB port.
In this case, use the AC adapter.
* Connect directly to a personal computer and do not use a USB hub, etc. Failure to do so may cause unstable operation.
* When operated by USB bus power, the indicator light will darken.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PHE-3FB2-RYG

Codice componente
PHE-3FB2-RYG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nota

344.90 €

Disponibile 5 giorni Adattatore AC incluso: Ingresso 100-240VAC (50/60Hz) / Uscita: 24VDC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Tipo rotondo Thickness Ø40 Rated Voltage(V) 24 V DC
Number of Steps 3 Color (top stage) Rosso Color (second stage) Giallo
Color (third stage) Verde Light Source LED Buzzer (with/without) Disponibile
Lighting/blinking Illuminazione/lampeggiamento Struttura di protezione IP20

Si trova sulla pagina di Converter per interfaccia PHE-3FB2 con luce di segnalazione, il codice articolo è il seguente: PHE-3FB2-RYG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHE-3FB2-RYG.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico