Tubo Shinagawa Shoko serie SF ritardante di fiamma (diametro minimo 30 mm × 100 m)

Tubo Shinagawa Shoko serie SF ritardante di fiamma (diametro minimo 30 mm × 100 m)
[Features]
· Braided structure provides excellent flexibility, elasticity and extensibility, and which expands from around 1.5 to 4 times when compressed.
· Broad application range for electric wire braid diameters, making this product very economical.
· UL1441 certified item
· CSA standard certified item
[Applications]
· Electric wiring protection tube made of braided polyester-based fiber.
[Product specifications]
· Minimum diameter (mm): 30
· Length (m): 100
· Maximum diameter (mm): 55
· Perimeter width (mm): Approximately 35
· UL, CSA standard certified item
· Passed the "flame retardant properties" section of the material combustion test for railway rolling stock
· Usable temperature range: -20 to 125°C
· For indoor use
· JAN code: 45604480414625
· Trusco code: 819-0177
· Mass: 2,130 g
[Material / finish]
· PET (monofilament / halogen free)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SF-30U

Codice componente
SF-30U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

502.89 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Tubo Shinagawa Shoko serie SF ritardante di fiamma (diametro minimo 30 mm × 100 m), il codice articolo è il seguente: SF-30U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SF-30U.

Supporto tecnico