Fascette serracavi Ty-Rap (2 pezzi) resistenti agli agenti atmosferici / termoresistenti【50-1,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Fascette serracavi Ty-Rap (2 pezzi) resistenti agli agenti atmosferici / termoresistenti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Weatherproof / heat-resistant tie wraps.
· Excellent resistance to ultra-violet light, making them suitable for outdoor work of all kinds, communication and shared construction work, etc.
· Flame retardant properties (oxygen index of 22 or more, UL94V-2).
[Common specifications]
· Materials used: Nylon 66
· Color: Black
· Usable temperature range: -40°C to 105°C (after zip tie binding)
· UL rate temperature: 105°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-100X
TB-150X
TB-200X
TB-280X
TB-350WX
TB-350X
TY-24MX
TY-25MX
TY-26MX
TY-27MX
TY-28MX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Tensile Strength
(N(kgf))
Applicable tools

6.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016922.480(8)WT-193A/ERG50

11.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10321403.6133(14)WT-193A/ERG50

16.46 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10451864.8222(23)WT-193A/ERG50

46.39 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10762813.6133(14)WT-193A/ERG50

58.22 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10903437.6222(23)WT-197/ERG120

66.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1023604.8222(23)WT-197/ERG120

69.58 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10321403.6133(14)WT-193A/ERG50

122.38 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10451864.8222(23)WT-193A/ERG50

193.15 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10762813.6133(14)WT-193A/ERG50

180.19 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -903437.6222(23)WT-197/ERG120

293.84 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1023604.8222(23)WT-197/ERG120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Color Nero Environment resistance Resistenza agli agenti atmosferici / Termoresistenza / Ritardante di fiamma
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard UL / CSA

Supporto tecnico