Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TBH-100 |
TYH-23M |
TYH-25M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tensile Strength (N(kgf)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | 92 | 2.4 | 80(8) | ||
41.78 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 16 | 92 | 2.4 | 80(8) | ||
95.93 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 45 | 186 | 4.8 | 222(23) |
Loading...
Material | Nylon 66 | Color | Azzurro | Environment resistance | Termoresistenza / Ritardante di fiamma |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Representative Standard | UL | Applicable tools | WT-193A/ERG50 |
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tensile Strength(N(kgf))
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali