Codice articolo del costruttore: TB-350
Marca: THOMAS&BETTS
Prezzo: 47.59 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Band Diameter: 102 mm
Overall Length: 360 mm
Width: 4.8 mm
Tensile Strength: 222(23) N(kgf)
Applicable tools: WT-197/ERG120
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB-350
Codice componente
|
---|
TB-350 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tensile Strength (N(kgf)) | Applicable tools | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.59 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 102 | 360 | 4.8 | 222(23) | WT-197/ERG120 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Color | Bianco traslucido | Environment resistance | Resistente agli agenti chimici / Ritardante di fiamma |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Representative Standard | UL / CSA |
Si trova sulla pagina di Fascette serracavi Ty-Rap (2 pezzi) standard, il codice articolo è il seguente: TB-350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB-350.
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tensile Strength(N(kgf))
Applicable tools
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TB-100 |
TB-200 |
TB-280 |
TB-350W |
TY-232M |
TY-234M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tensile Strength (N(kgf)) | Applicable tools |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | 92 | 2.4 | 80(8) | WT-193A/ERG50 | ||
13.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 45 | 186 | 4.8 | 222(23) | WT-193A/ERG50 | ||
33.26 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 76 | 281 | 3.6 | 222(23) | WT-193A/ERG50 | ||
50.50 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 90 | 343 | 7.6 | 534(54) | WT-197/ERG120 | ||
144.24 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 51 | 203 | 2.4 | 80(8) | WT-193A/ERG50 | ||
182.97 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | 102 | 356 | 2.4 | 80(8) | WT-193A/ERG50 |