The AE Compact Box can be used as a control/operations panel for equipment and machinery of all kinds in the field of factory automation.
It meets international standards such as UL and CSA and complies with CE marking, allowing it to be used throughout the world.
It also meets the protection grades IP66 (single door) and IP55 (double door).
[Features]
· Optimum corrosion prevention by triple treatment of the housing surface
· Long-lasting high protection grade thanks to the gap-free application of a PU (polyurethane) foam seal
· The housing protection groove (opening) is folded several times for optimal protection and prevention of intrusion of dust and water when the door opens and closes
· For easy wall mounting, the rear panel has holes for direct attachment to a wall anchor or surface
· Maximum flexibility for cable lead-in thanks to a plate with punched holes that can be used as a substitute for a steel ground plate for self-assembly
· Interior rails for mounting at any depth
· The 1-door box lets you quickly change the door hinge position (door opening/closing direction) without machining
· The flange with holes inside the door allows quick assembly of accessories such as support rails and cable duct holders
[Product specifications]
· Material/surface treatment: ordinary steel plate / powder coating
· Paint color: RAL 7035 (light gray [approximate Munsell value 2.5PB8.5/1])
· Certifications: CE, UL, cUL, CSA, TÜV, Germanischer Lloyd, Russian Maritime Register of Shipping,
Lloyds Register of Shipping, Bureau Veritas
· Protection grade: Two types: IP55 (NEMA 12), IP66 (NEMA 4)
[Accessories]
· Mounting plate / handle (double bit) / ground plate
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | Door Format | Lock type | Effective Depth (mm) | Protection grade (NEMA standard) | Intermediate plate dimensions: Width × height × thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.28 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
302.97 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
186.42 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
204.63 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
216.06 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
402.03 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
229.08 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
412.15 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
252.65 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
331.31 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
314.97 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
314.97 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
694.15 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
404.92 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
225.31 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
467.11 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
389.02 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
673.91 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
302.83 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
776.58 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
895.17 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,003.63 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,765.75 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,087.51 € | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61.32 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 380 | 300 | 155 | IP66 | One door | Cam lock × 1 | 113~129 | NEMA 4 | 334×275×2 | |
67.97 € | Disponibile | 4 giorni | - | 380 | 300 | 210 | IP66 | One door | Cam lock × 1 | 168~184 | NEMA 4 | 334×275×2 | |
45.26 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 200 | 300 | 120 | IP55 | One door | Cam lock × 1 | 100 | NEMA 12 | 162×275×2 | |
64.35 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 300 | 300 | 210 | IP66 | One door | Cam lock × 1 | 168~184 | NEMA 4 | 254×275×2 | |
70.00 € | Disponibile | 4 giorni | - | 300 | 400 | 210 | IP66 | One door | Cam lock × 1 | 168~184 | NEMA 4 | 254×375×2 | |
51.20 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 200 | 300 | 155 | IP55 | One door | Cam lock × 1 | 135 | NEMA 12 | 162×275×2 | |
57.26 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 300 | 300 | 155 | IP66 | One door | Cam lock × 1 | 113~129 | NEMA 4 | 254×275×2 | |
169.20 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 400 | 800 | 300 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 258~274 | NEMA 4 | 349×770×3 | |
85.46 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 380 | 600 | 210 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 168~184 | NEMA 4 | 334×570×2.5 | |
93.57 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 600 | 380 | 210 | IP66 | One door | Cam lock × 1 | 168~184 | NEMA 4 | 549×355×2.5 | |
80.98 € | Disponibile | 4 giorni | - | 400 | 500 | 210 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 168~184 | NEMA 4 | 354×475×2 | |
146.78 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 600 | 600 | 250 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 208~224 | NEMA 4 | 549×570×2.5 | |
204.49 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 800 | 600 | 300 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 258~274 | NEMA 4 | 749×570×2.5 | |
146.06 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 500 | 700 | 250 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 208~224 | NEMA 4 | 449×670×2.5 | |
176.00 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 600 | 800 | 250 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 208~224 | NEMA 4 | 549×770×3 | |
111.35 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 600 | 600 | 210 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 168~184 | NEMA 4 | 549×570×2.5 | |
202.75 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 760 | 760 | 300 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 258~274 | NEMA 4 | 704×730×3 | |
138.11 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 600 | 760 | 210 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 168~184 | NEMA 4 | 549×730×3 | |
184.82 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 760 | 760 | 210 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 168~184 | NEMA 4 | 704×730×3 | |
200.88 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 600 | 1000 | 250 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 208~224 | NEMA 4 | 539×955×3 | |
277.08 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 1000 | 760 | 210 | IP55 | Both doors | Cam lock × 2 | 168~184 | NEMA 12 | 944×730×3 | |
316.85 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 1000 | 1000 | 300 | IP55 | Both doors | Cam lock × 2 | 258~274 | NEMA 12 | 939×955×3 | |
464.22 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 1000 | 1400 | 300 | IP55 | Both doors | Rod bar 3-point lock | 264 | NEMA 12 | 940×1355×3 | |
308.32 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 1000 | 760 | 300 | IP55 | Both doors | Cam lock × 2 | 258~274 | NEMA 12 | 944×730×3 | |
230.08 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 800 | 1000 | 300 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 258~274 | NEMA 4 | 739×955×3 | |
387.57 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 1000 | 1200 | 300 | IP55 | Both doors | Rod bar 3-point lock | 264 | NEMA 12 | 940×1155×3 | |
254.95 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 600 | 1200 | 300 | IP66 | One door | Rod bar 3-point lock | 264 | NEMA 4 | 540×1155×3 | |
292.71 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 800 | 1200 | 300 | IP66 | One door | Rod bar 3-point lock | 264 | NEMA 4 | 740×1155×3 | |
149.54 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 380 | 600 | 350 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 308~324 | NEMA 4 | 334×570×2.5 | |
161.25 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 600 | 380 | 350 | IP66 | One door | Cam lock × 1 | 308~324 | NEMA 4 | 549×355×2.5 | |
139.69 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 500 | 500 | 300 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 258~274 | NEMA 4 | 449×470×2.5 | |
175.71 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 600 | 600 | 350 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 308~324 | NEMA 4 | 549×570×2.5 | |
208.54 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 600 | 760 | 350 | IP66 | One door | Cam lock × 2 | 308~324 | NEMA 4 | 549×730×3 | |
71.88 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | 380 | 380 | 210 | IP66 | One door | Cam lock × 1 | 168~184 | NEMA 4 | 334×355×2 |
Loading...
Standard rappresentativo | CE / UL / CUL / TUV / CSA | Colore | Grey | Trattamento della superficie | Powder Coating |
---|
Schneider Electric
Prezzo standard 59.96 €
Giorni spedizione: 5 giorni
YODOSHI
Prezzo standard 1.63 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 19.80 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.