Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

RONZATORE EM 382

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

38201353

Codice componente
38201353
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

33.37 €

Disponibile 3 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Volume(dB) 90 Tensione nominale 6 Consumo energetico 0.1
Tipo di corrente DC Materiale custodia Plastica Alloggiamento di colore Nero
Funzione Suono continuo

Si trova sulla pagina di RONZATORE EM 382, il codice articolo è il seguente: 38201353.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 38201353.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico