Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
10700054 |
10700068 |
10700075 |
10700077 |
10701054 |
10701068 |
10701075 |
10701077 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Funzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.11 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 0.01 | DC | Suono continuo | |
28.99 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 230 | 0.008 | AC | Suono continuo | |
27.63 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 0.008 | AC/DC | Suono continuo | |
28.99 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 115 | 0.008 | AC/DC | Suono continuo | |
44.11 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 0.01 | DC | Tono pulsante | |
28.99 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 230 | 0.008 | AC | Tono pulsante | |
27.63 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 0.008 | AC/DC | Tono pulsante | |
28.99 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 115 | 0.008 | AC/DC | Tono pulsante |
Loading...
Volume(dB) | 80 | Metodo di fissaggio | Installazione | Materiale custodia | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Alloggiamento di colore | Nero | Grado di protezione (IP) | IP65 | Trasformatore incorporato | No |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.