Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
72916055 |
72916068 |
72936055 |
72936068 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Tensione nominale | tensione | Colore del paralume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
848.36 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Rosso | |
848.36 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Rosso | |
848.36 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Giallo | |
848.36 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Giallo |
Loading...
Metodo di montaggio | Surface Mount | Tipo di lampada | LED | Materiale custodia | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP66 | Per gas della zona di esplosione | 1, 2 | Per polvere nella zona di esplosione | 21, 22 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.