Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | 0.5 | DC | Rosso | |||
119.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.3 | DC | Rosso | |||
119.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.065 | AC | Rosso | |||
106.20 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.15 | AC | Rosso | |||
135.05 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | 0.5 | AC/DC | Rosso | |||
- | 121.79 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | 0.5 | DC | Verde | ||
- | 121.79 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.5 | DC | Verde | ||
- | 121.79 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.5 | AC | Verde | ||
- | 108.30 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.5 | AC | Verde | ||
- | 141.72 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | 0.5 | AC/DC | Verde | ||
119.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | 0.5 | DC | Giallo | |||
119.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.3 | DC | Giallo | |||
119.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.065 | AC | Giallo | |||
106.20 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.15 | AC | Giallo | |||
153.63 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.14 | AC | Giallo | |||
135.05 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | 0.5 | AC/DC | Giallo | |||
- | 121.79 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | 0.5 | DC | Chiaro | ||
121.79 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.3 | DC | Chiaro | |||
- | 121.79 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.5 | AC | Chiaro | ||
108.30 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.15 | AC | Chiaro | |||
156.66 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.14 | AC | Chiaro | |||
137.72 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | 0.5 | AC/DC | Chiaro | |||
- | 121.79 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | 0.5 | DC | Blu | ||
- | 121.79 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.5 | AC | Blu | ||
- | 121.79 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.5 | AC | Blu | ||
- | 108.30 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.5 | AC | Blu | ||
- | 141.72 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | 0.5 | AC/DC | Blu |
Loading...
Metodo di montaggio | Surface mount | Materiale custodia | Plastica | Grado di protezione (IP) | IP65 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali