Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20912055 |
20912067 |
20912068 |
20932055 |
20932067 |
20932068 |
20942055 |
20942067 |
20942068 |
20952055 |
20952067 |
20952068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.81 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Rosso | |||
90.81 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.02 | AC | Rosso | |||
81.81 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.03 | AC | Rosso | |||
90.81 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Giallo | |||
88.33 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.02 | AC | Giallo | |||
81.81 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.03 | AC | Giallo | |||
- | 96.61 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | - | DC | Chiaro | ||
- | 96.61 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | - | AC | Chiaro | ||
- | 90.12 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | - | AC | Chiaro | ||
- | 96.49 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | - | DC | Blu | ||
- | 96.49 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | - | AC | Blu | ||
- | 85.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | - | AC | Blu |
Loading...
Metodo di montaggio | Surface mount | Tipo di lampada | Altro | Materiale custodia | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP65 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali