Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22510055 |
22510067 |
22510068 |
22520055 |
22520067 |
22520068 |
22530055 |
22530067 |
22530068 |
22540055 |
22540067 |
22540068 |
22550055 |
22550067 |
22550068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Tipo di lampada | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.29 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Altro | Rosso | |||
114.29 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.02 | AC | Altro | Rosso | |||
104.52 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.03 | AC | Altro | Rosso | |||
- | 117.28 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.5 | DC | - | Verde | ||
- | 120.57 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.5 | AC | - | Verde | ||
- | 110.75 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.5 | AC | - | Verde | ||
114.29 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Altro | Giallo | |||
114.29 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.02 | AC | Altro | Giallo | |||
104.52 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.03 | AC | Altro | Giallo | |||
- | 120.57 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.5 | DC | - | Chiaro | ||
- | 120.57 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.5 | AC | - | Chiaro | ||
- | 110.75 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.5 | AC | - | Chiaro | ||
122.96 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Altro | Blu | |||
122.96 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.02 | AC | Altro | Blu | |||
112.92 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.03 | AC | Altro | Blu |
Loading...
Metodo di montaggio | Surface mount | Materiale custodia | Plastica | Grado di protezione (IP) | IP65 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Tipo di lampada
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali