Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
44101055 |
44101068 |
44103055 |
44103068 |
44111055 |
44111068 |
44113055 |
44113068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Alloggiamento di colore | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395.19 € | 1 | 3 giorni | 10 | 60 | 0.25 | DC | Rosso | Rosso | |||
493.89 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.035 | AC | Rosso | Rosso | |||
395.19 € | 1 | 3 giorni | 10 | 60 | 0.25 | DC | Rosso | Rosso | |||
493.89 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.035 | AC | Rosso | Rosso | |||
395.19 € | 1 | 3 giorni | 10 | 60 | 0.25 | DC | Grigio | - | |||
493.89 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.035 | AC | Grigio | - | |||
395.19 € | 1 | 3 giorni | 10 | 60 | 0.25 | DC | Grigio | - | |||
493.89 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.035 | AC | Grigio | - |
Loading...
Volume(dB) | 110 | Metodo di fissaggio | Surface Mount | Tipo di lampada | Xeno |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP66 | Tipo di segnale ottico | Torcia elettrica | Tipo di segnale acustico | Altro |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Alloggiamento di colore
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali