Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
15010055 |
15010067 |
15010068 |
15030055 |
15030067 |
15030068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.87 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.05 | DC | Rosso | |||
70.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.012 | AC | Rosso | |||
70.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.012 | AC | Rosso | |||
65.87 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.05 | DC | Giallo | |||
70.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.012 | AC | Giallo | |||
70.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.012 | AC | Giallo |
Loading...
Volume(dB) | 80 | Metodo di fissaggio | Installazione | Tipo di lampada | LED |
---|---|---|---|---|---|
Alloggiamento di colore | Nero | Grado di protezione (IP) | IP65 | Tipo di segnale ottico | Luce continua |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali