Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28015055 |
28015060 |
28035055 |
28035060 |
28045055 |
28045060 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.15 | DC | Rosso | |||
337.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.1 | AC | Rosso | |||
337.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.15 | DC | Giallo | |||
337.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.1 | AC | Giallo | |||
462.72 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.15 | DC | Chiaro | |||
462.72 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.1 | AC | Chiaro |
Loading...
Metodo di montaggio | Surface Mount | Tipo di lampada | LED | Materiale custodia | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP65 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Colore del paralume
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali