Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23010054 |
23010055 |
23010067 |
23010068 |
23020054 |
23020055 |
23020067 |
23020068 |
23030054 |
23030055 |
23030067 |
23030068 |
23040054 |
23040055 |
23040067 |
23040068 |
23050054 |
23050055 |
23050067 |
23050068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Tipo di corrente | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.85 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | DC | Rosso | |||
56.85 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Rosso | |||
67.60 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Rosso | |||
67.60 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Rosso | |||
- | 91.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | DC | Verde | ||
91.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Verde | |||
- | 105.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Verde | ||
- | 105.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Verde | ||
56.85 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | DC | Giallo | |||
56.85 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Giallo | |||
67.60 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Giallo | |||
67.60 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Giallo | |||
- | 91.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | DC | Blu | ||
91.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Chiaro | |||
- | 105.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Chiaro | ||
- | 105.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Chiaro | ||
- | 91.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | DC | Blu | ||
- | 91.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | Blu | ||
- | 105.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC | Blu | ||
- | 105.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Blu |
Loading...
Metodo di montaggio | Installazione | Tipo di lampada | LED | Grado di protezione (IP) | IP65 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Tipo di corrente
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali