Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
89406055 |
89406068 |
89408055 |
89408068 |
89416055 |
89416068 |
89418055 |
89418068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Tipo di corrente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.46 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | |||
247.46 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | |||
304.62 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | |||
304.62 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | |||
247.46 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | |||
247.46 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | |||
304.62 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | DC | |||
304.62 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC |
Loading...
Metodo di montaggio | Surface Mount | Tipo di lampada | LED | Colore del paralume | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP65 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Tipo di corrente
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali