Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
58205254 |
58205255 |
58205264 |
58205265 |
58205266 |
58205267 |
58205268 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.05 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 0.15 | DC | |
44.05 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 0.07 | DC | |
44.05 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | 0.33 | AC | |
44.05 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | 0.19 | AC | |
44.05 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 42 | 0.075 | AC | |
44.05 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 115 | 0.015 | AC | |
44.05 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | 230 | 0.015 | AC |
Loading...
Volume(dB) | 92 | Materiale custodia | Plastica | Alloggiamento di colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP33 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.