Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1852HF-0.5M |
1852HF-1.0M |
1852HF-2.0M |
1852HF-3.0M |
1852HF-5.0M |
1852HF-7.5M |
1852HF-10.0M |
1852HF-15.0M |
1852HF-20.0M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dettagli della schermatura | Lunghezza: fissa | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a singolo strato | 0.3~0.9 | 0.5 | |
2.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a doppio strato | 1.0~1.9 | 1 | |
3.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a doppio strato | 2.0~2.9 | 2 | |
4.70 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a singolo strato | 3.0~4.9 | 3 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a doppio strato | 5.0~6.9 | 5 | |
9.90 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a doppio strato | 7.0~9.9 | 7.5 | |
12.86 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a doppio strato | 10.0~19.9 | 10 | |
18.30 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a singolo strato | 10.0~19.9 | 15 | |
24.10 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Schermatura a doppio strato | 20.0~29.9 | 20 |
Loading...
Categoria | CAT6A | Struttura della schermatura | Schermato・STP | Tipo di connettore | RJ45-RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo | 5.0–5.9 | Colore | Rosso | Lunghezza | Lunghezza: fissa |
Connector A | Cat.6a RJ45 Plug | Connector B | Cat.6a RJ45 Plug | Wire type | 4x2xAWG26 Copper |
Transmission | up to 500 MHz | Diametro esterno(mm) | 5.8 ± 0.2 | Tipo cavo | Standard |
Configura
Proprietà di base
Dettagli della schermatura
Lunghezza: fissa
Lunghezza(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali