Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7107-1.8M
Specified Length(m) | 1.8 | Sheath (outer coating) color | Nero | Power supply/signal | Per alimentazione |
---|---|---|---|---|---|
Connector A | China 180° Plug | Connector B | C13 180° Socket | Voltage | 250 V / 10 A |
Feature 1 | H05VV H2 F3G 0.75 mm |
Si trova sulla pagina di Cavo di alimentazione con spina cinese 180° / C13 180° - nero, il codice articolo è il seguente: 7107-1.8M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7107-1.8M.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali