Cavo patch UltraFlex Cat. 6A S / FTP LSOH - nero

Cavo patch UltraFlex Cat. 6A S / FTP LSOH - nero

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1812-0.5M-UF
1812-0.15M-UF
1812-0.25M-UF
1812-1.0M-UF
1812-2.0M-UF
1812-3.0M-UF
1812-5.0M-UF
1812-7.5M-UF
1812-10.0M-UF
1812-15.0M-UF
1812-20.0M-UF
1812-30.0M-UF
1812-100R-UF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza: fissa Lunghezza
(m)

6.06 €

10 Disponibile 3 giorni 100.3~0.90.5

4.90 €

10 Disponibile 3 giorni 100.20.15

5.26 €

10 Disponibile 3 giorni 100.3~0.90.25

7.74 €

1 Disponibile 3 giorni 101.0~1.91

11.12 €

1 Disponibile 3 giorni 102.0~2.92

14.44 €

1 Disponibile 3 giorni 103.0~4.93

21.30 €

1 Disponibile 3 giorni 105.0~6.95

30.10 €

1 Disponibile 3 giorni 107.0~9.97.5

38.06 €

1 Disponibile 3 giorni 1010.0~19.910

54.84 €

1 Disponibile 3 giorni 1010.0~19.915

72.30 €

1 Disponibile 3 giorni 1020.0~29.920

105.88 €

1 Disponibile 3 giorni 1030.0~49.930

343.44 €

1 Disponibile 3 giorni 10100~100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT6A Struttura della schermatura Schermato・STP Dettagli della schermatura Schermatura a doppio strato
Tipo di connettore RJ45-RJ45 Diametro esterno del cavo 6.0–6.9 Colore Nero
Lunghezza Lunghezza: fissa Connector A Cat.6a RJ45 Plug Connector B Cat.6a RJ45 Plug
Wire type 4x2xAWG26/7 Copper Transmission up to 10 GBit Diametro esterno(mm) 6.2 ± 0.2
Tipo cavo Standard

Supporto tecnico