Cavo patch UltraFlex Cat. 6A S / FTP LSOH - blu

Cavo patch UltraFlex Cat. 6A S / FTP LSOH - blu

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1862-0.5M-UF
1862-0.15M-UF
1862-0.25M-UF
1862-1.0M-UF
1862-2.0M-UF
1862-3.0M-UF
1862-5.0M-UF
1862-7.5M-UF
1862-10.0M-UF
1862-15.0M-UF
1862-20.0M-UF
1862-30.0M-UF
1862-100R-UF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDettagli della schermatura Lunghezza: fissa Lunghezza
(m)

6.06 €

10 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a singolo strato0.3~0.90.5

4.90 €

10 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a singolo strato0.20.15

5.26 €

10 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a doppio strato0.3~0.90.25

7.74 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a doppio strato1.0~1.91

11.12 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a doppio strato2.0~2.92

14.44 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a doppio strato3.0~4.93

21.30 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a singolo strato5.0~6.95

30.10 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a doppio strato7.0~9.97.5

38.06 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a doppio strato10.0~19.910

54.84 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a doppio strato10.0~19.915

72.30 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a singolo strato20.0~29.920

105.88 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a doppio strato30.0~49.930

343.44 €

1 Disponibile 3 giorni 10Schermatura a singolo strato100~100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT6A Struttura della schermatura Schermato・STP Tipo di connettore RJ45-RJ45
Diametro esterno del cavo 6.0–6.9 Colore Blu Lunghezza Lunghezza: fissa
Connector A Cat.6a RJ45 Plug Connector B Cat.6a RJ45 Plug Wire type 4x2xAWG26/7 Copper
Transmission up to 10 Gbit Diametro esterno(mm) 6.2 ± 0.2 Tipo cavo Standard

Supporto tecnico