Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale del conduttore | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Classe del conduttore | Formazione dei trefoli | Identificazione del nucleo | Conduttore di protezione | resistenza all'olio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2 | 5 | 0.5 | Da -10°C a +80°C | Da -40 °C a +80 °C | Kl. 5 = cablaggio fine | - | Numeri | no | - | |||
817.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2 | 5 | 0.5 | Da -10°C a +80°C | Da -40 °C a +80 °C | Kl. 5 = cablaggio fine | - | Numeri | no | - | |||
408.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 2 | 5 | 0.5 | Da -10°C a +80°C | Da -40 °C a +80 °C | Kl. 5 = cablaggio fine | - | Numeri | no | - | |||
98.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3 | 5.3 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
984.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 5.3 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
492.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 5.3 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
122.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4 | 5.7 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
1,223.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 5.7 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
611.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 5.7 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
1,477.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 6.4 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
738.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5 | 6.4 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
1,999.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 7 | 7.5 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
999.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 7 | 7.5 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
3,195.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 10 | 9.1 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
1,597.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 10 | 9.1 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
319.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 12 | 9.2 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
3,194.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 12 | 9.2 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
1,597.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 12 | 9.2 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
4,143.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 14 | 9.8 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
2,071.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 14 | 9.8 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
4,802.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 16 | 10.3 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
2,401.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 16 | 10.3 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
5,008.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 18 | 11.1 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
2,504.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 18 | 11.1 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
7,584.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 25 | 13.4 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
3,792.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 25 | 13.4 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
8,525.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 30 | 13.7 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
4,262.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 30 | 13.7 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
9,399.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 34 | 15 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
4,699.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 34 | 15 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
11,808.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 42 | 16.1 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
16,200.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 50 | 17.9 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
92.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2 | 5.4 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | no | |||
923.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2 | 5.4 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | no | |||
461.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 2 | 5.4 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | no | no | |||
119.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3 | 5.7 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
1,194.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 5.7 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
597.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 5.7 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
152.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4 | 6.4 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
1,525.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 6.4 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
762.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 6.4 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
190.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5 | 7 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
1,908.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 7 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
954.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 5 | 7 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
237.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 7 | 8.3 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
2,374.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 7 | 8.3 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
1,187.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 7 | 8.3 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
3,565.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 10 | 10.1 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
1,782.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 10 | 10.1 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
388.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 12 | 10.2 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
3,886.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 12 | 10.2 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
1,943.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 12 | 10.2 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
5,550.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 16 | 11.5 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
2,775.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 16 | 11.5 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
6,070.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 18 | 12.1 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
3,035.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 18 | 12.1 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
8,983.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 25 | 14.9 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
4,491.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 25 | 14.9 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
16,487.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 34 | 16.6 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
8,243.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 34 | 16.6 | 0.75 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Grigio | Guaina conduttore | PVC | Materiale del cappotto | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale U(kV) | 0.5 | Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 | no |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore
Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione
Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni
Classe del conduttore
Formazione dei trefoli
Identificazione del nucleo
Conduttore di protezione
resistenza all'olio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali