Cavo resistente al calore e alle basse temperature con isolamento speciale per le alte temperature schermato senza alogeni HELUTHERM 400 ES

Cavo resistente al calore e alle basse temperature con isolamento speciale per le alte temperature schermato senza alogeni HELUTHERM 400 ES

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52020/100
52020/500
52037/100
52037/1000
52039/1000
52039/500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore

2,589.67 €

1 5 giorni 1010048.40.5

12,948.32 €

1 5 giorni 1050048.40.5

2,640.05 €

1 5 giorni 1010039.21.5

26,400.44 €

1 5 giorni 10100039.21.5

30,559.22 €

1 5 giorni 101000510.91.5

15,279.60 €

1 5 giorni 10500510.91.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheath (outer coating) color Grigio Guaina conduttore Avvolgimento in seta Vetro , impregnato di silicone Materiale del cappotto Avvolgimento in seta Vetro , impregnato di silicone
Tensione nominale U(kV) 0.5 Classe del conduttore cablato bene Formazione dei trefoli Nucleo
Identificazione del nucleo colorato Conduttore di protezione no Senza alogeni secondo EN 50267-2-3
resistenza all'olio no

Supporto tecnico