Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
47002/100 |
47003/100 |
47004/100 |
47005/100 |
47005/500 |
47006/100 |
47006/500 |
47007/100 |
47008/100 |
47009/100 |
47010/100 |
47011/100 |
47012/100 |
47013/50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale (mm2) | Peso circa (kg / km) | Poliziotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 0.5 | 12.4 | 58 | ||
64.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.8 | 0.75 | 16.2 | 96 | ||
73.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.9 | 1 | 18.2 | 154 | ||
94.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.2 | 1.5 | 23.4 | 240 | ||
470.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3.2 | 1.5 | 23.4 | 336 | ||
145.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.8 | 2.5 | 35.2 | 480 | ||
726.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3.8 | 2.5 | 35.2 | 4.8 | ||
189.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4.6 | 4 | 53.5 | 4.8 | ||
296.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5.4 | 6 | 77.4 | 7.2 | ||
552.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 7.6 | 10 | 129.2 | 7.2 | ||
729.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 8.4 | 16 | 198.4 | 7.2 | ||
1,213.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 10.2 | 25 | 303 | 7.2 | ||
1,635.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 11.3 | 35 | 413.2 | 7.2 | ||
1,143.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 13.4 | 50 | 577.8 | 7.2 |
Loading...
Tensione nominale U(kV) | 0.5 | Tensione nominale uo(kV) | 0.3 | Gamma di temperatura(°C) | -60°C – +180°C (a breve termine fino a +220°C) |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di prova(kV) | 3.5 | resistenza alle radiazioni | fino a 20 Mrad |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Sezione trasversale nominale(mm2)
Peso circa(kg / km)
Poliziotto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali