Alimentatore switching [S8VK-T]

Alimentatore switching [S8VK-T]

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Alimentatori compatti con ingresso trifase
La serie S8VK-T trifase contribuisce alla linea di alimentatori compatti (da 120 W fino a 960 W), dandovi la migliore dimensione di ingombro, proprio come il tipo monofase S8VK-G. Dispone di un'ampia gamma di ingressi accettabili, compresi ingresso trifase (3 x 320 fino a 576 V CA), ingresso bifase (da 2 X 340 fino a 576 V CA) e ingresso CC (da 450 a 810 V CC)
• Ampio intervallo di temperature d'esercizio (da -40 a +70 °C) per garantire la stabilità operativa
• Doppio set di morsetti di uscita CC (tre per il negativo) per consentire un cablaggio semplice
• Elevata efficienza (90%) per ridurre il consumo energetico
• Funzionalità di boost di potenza (120%)
• Elevata resistenza alle vibrazioni con molletta di montaggio per guida DIN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S8VK-T12024-400
S8VK-T24024-400
S8VK-T48024-400
S8VK-T96024-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità
(W)
Tensione di ingresso Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Tensione di alimentazione nominale DC
(V)
Valore nominale corrente d'uscita 1
(A)
Max. corrente d'uscita 1
(A)
Numero moduli DIN Assorbimento di potenza
(VA)
Larghezza di montaggio
(mm)

242.00 €

1 3 giorni 120AC/DC40113450 - 600552,326340

344.10 €

1 3 giorni 240AC/DC60140450 - 60010103,447660

524.50 €

1 3 giorni 480AC/DC95140450 - 60020205,383195

790.00 €

1 3 giorni 960AC-dedicata135170-40407,51455135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo albero di ingresso/uscita Vite Dimensione altezza(mm) 125 Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz(V) 380 - 480
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz(V) 380 - 400 1a tensione d'uscita(V) 21,6 - 27,6 Valore nominale tensione d'uscita 1(V) 24
Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Tensione d'uscita regolabile vero Adatto per installazione in serie vero
Tensione d'uscita regolata falso Adatto per funzioni di sicurezza falso Montaggio diretto possibile falso
Montaggio su guida portante possibile vero Resistente a corto circuito falso Montaggio a parete possibile falso
Stabilizzato falso Grado di protezione (NEMA) Altro Grado di protezione (IP) IP20
Altezza della parte incassata(mm) 125 Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Senza SIL secondo IEC 61508 Senza

Supporto tecnico