Cables with connector coupling M12x1

Cables with connector coupling M12x1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Cables with connector M12x1 GN 330 are used in conjunction with standard elements, which have an electrical switching function.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
330-M12X1-4-G-5
330-M12X1-4-G-10
330-M12X1-5-G-5
330-M12X1-5-G-10
330-M12X1-8-G-5
330-M12X1-8-G-10
330-M12X1-8-W-5
330-M12X1-8-W-10
330-M12X1-12-G-5
330-M12X1-12-G-10
330-M12X1-12-W-5
330-M12X1-12-W-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(kg)

34.30 €

1 Disponibile 7 giorni -

47.78 €

1 Disponibile 7 giorni -

42.36 €

1 Disponibile 7 giorni 0.265

59.90 €

1 Disponibile 7 giorni 0.195

59.36 €

1 Disponibile 7 giorni -

81.22 €

1 Disponibile 7 giorni -

59.22 €

1 Disponibile 7 giorni -

84.50 €

1 Disponibile 7 giorni -

90.96 €

1 Disponibile 7 giorni -

106.06 €

56.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-

87.10 €

1 Disponibile 7 giorni -

108.98 €

1 Disponibile 7 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connettore M12 x 1 Tipo G, connettore, dritto

Supporto tecnico