Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16020003/100 |
16020003/500 |
16020023/100 |
16020023/500 |
16020103/100 |
16020103/500 |
16020123/100 |
16020123/250 |
16020123/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.50 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.5 | |
557.47 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.5 | |
171.70 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10 | |
858.50 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10 | |
160.82 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 9.4 | |
804.08 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 9.4 | |
257.47 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 11 | |
643.67 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 250 | 2.5 | 5 | 11 | |
1,287.33 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 11 |
Loading...
Protection conductor | Included | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 70 | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 60332324 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Screen | False |
Suspension element | None |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Attributi opzionali