Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22260766
Rated current In(A) | 14 | Rated voltage(V) | 630 | Connection type | Crimp connection |
---|---|---|---|---|---|
Type of housing | Straight | Thread size M | 17 | Ambient temperature | 125 |
Operation temperature | 125 | Number of plug-in contacts | 6 | Pollution degree | 3 |
Connectable conductor cross section | 1 | Material housing | Zinc | Material of contact surface | Gold |
Material insulation body | Thermoplastic | Material contact | Brass | With protective conductor | True |
Contact type | Bus | Locking mechanism | Gland nut | With interlocking device | True |
Si trova sulla pagina di EPIC ® DATA CAN TR M12, il codice articolo è il seguente: 22260766.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260766.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali