ED-IE-90-6A-PN-20-FC

ED-IE-90-6A-PN-20-FC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettore Ethernet industriale RJ45 installabile su campo, IP20
idoneo per la trasmissione di dati a 100 Mbit, per applicazioni PROFINET, con custodia metallica
Per collegamenti PROFINET
Installazione senza attrezzi
Presa cavo con 4 possibili angolazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21700638

Codice componente
21700638
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

25.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type of connector RJ45 8(4) AWG size 22 Category 5E
Colour Silver Connection type Insulation displacement Model Plug
Screened True Special tool necessary False Suitable for litz wire conductor True
Suitable for round cable True Suitable for solid core True

Si trova sulla pagina di ED-IE-90-6A-PN-20-FC, il codice articolo è il seguente: 21700638.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21700638.

Supporto tecnico