EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Il modulo RJ45 secondo IEC 60603-7-51 è adatto per Ethernet industriale fino a 10 Gb. La sua custodia è in lega di zinco. Connettore RJ45 femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21700611
21700612
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

11.17 €

24 Disponibile 5 giorni 10

11.17 €

24 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type of connector RJ45 8(8) AWG size 22 Category 6A (IEC)
Colour Silver Connection type Insulation displacement Model Bus (jack)
Screened True Special tool necessary False Suitable for litz wire conductor True
Suitable for round cable True Suitable for solid core True

Supporto tecnico