• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

EPIC® Fixing screws【10 Pezzi per confezione】

EPIC® Fixing screws

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • EPIC® Fixing screws
  • EPIC® Fixing screws

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44423017
44423018
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

19.70 €

10 Pezzi per confezione

10 giorni 10

20.10 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Length 6 Operation temperature 125 Outer diameter 5,9
Degree of protection (IP), mounted IP65 UV resistant True Material housing Steel
Shape Rectangular Corrosion resistant True Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
With interlocking device True

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico