• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

EPIC ® H-A 10 AG-LB【5 Pezzi per confezione】

EPIC ® H-A 10 AG-LB

Connettori con custodia molto compatta. Indice di protezione testato UL50E

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10442000

Codice componente
10442000
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

35.05 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Square shape Protection function (environmentally resistant) Available Height 25
Length 63 Width 29,5 Operation temperature 125
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever
Position cable feed Above Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium
Type of housing Housing extension Corrosion resistant True EMC-version False
UV resistant True With cable screw gland False With hinged lid False
With interlocking device True

Si trova sulla pagina di EPIC ® H-A 10 AG-LB, il codice articolo è il seguente: 10442000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10442000.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico